??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Choix du modèle CAO
22370.0088 Broches à billes, autobloquantes, avec poignée standard
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22370. - Broches à billes, autobloquantes, avec poignée standard
Nomenclature
22370.0088 Broches à billes, autobloquantes, avec poignée standard
BESTNR
Référence
22370.0088
MAT
Matériau
inox 1.4305
D1
-0.04/-0.08
16 mm
L1
+0.6
40 mm
D2
19.0 mm
D3
20 mm
L2
±1
14.0 mm
L3
39.5 mm
H11
Alésage de positionnement H11
16
SG
Résistance double cisaillement 1.4305 min.
155 kN
TEMP
Température max.
250 °C
G
Poids
156 g
Embedded user actions